??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1990550000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1990550000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-ADAPT-M12/M8 3P
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 3, Codierung: M12 = A-kodiert, M8 = keine, M12 / M8, 24 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4050118376395
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
ohne
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; UKCA
AAF040
Masse
0.012 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation