??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1985850000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1985850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 6N/4 BL
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 4, Passo in mm: 8.00, Isolato: Sì, 41 A, blu
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4050118370447
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
8 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
4
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation