??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1985750000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1985750000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/7 RD
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм: 3.50, Изолированный: Да, 17.5 A, красный
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4050118370249
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
3.500 mm
AAF726
rated current
17.500 A
AAP367
Number of bridged terminals
7
BAA351
color
red
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation