??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1985720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1985720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/50 BL
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 50, Raster w mm: 3.50, Izolowany: Tak, 17.5 A, niebieski
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4050118370546
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
3.500 mm
AAF726
rated current
17.500 A
AAP367
Number of bridged terminals
50
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.016 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation