??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1983870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1983870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC CFM 16 5M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Baugröße: 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4032248689002
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
silbergrau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA; CURUS
AAF040
Masse
0.103 kg
BAB577
Tiefe
34.9 mm
BAA020
Höhe
84.57 mm
BAF016
Breite
34 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation