??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1983870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1983870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC CFM 16 5M
DESCSHORT
Description short
Kryt (průmyslové zásuvné konektory) Velikost: 6
DESCLONG
Description long
Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryt.
GTIN
GTIN-Code
4032248689002
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
silver gray
BAB392
certificate/approval
CSA; CURUS
AAF040
Mass
0.103 kg
BAB577
depth
34.9 mm
BAA020
height
84.57 mm
BAF016
width
34 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation