??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1983850000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1983850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC CFM 10 3M
DESCSHORT
Description short
Корпус (промышленные вставные разъемы) Типоразмер: 4
DESCLONG
Description long
Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпуса.
GTIN
GTIN-Code
4032248688982
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
BAA020
height
35 mm
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
silver gray
BAB392
certificate/approval
CSA; CURUS
BAB577
depth
64 mm
BAF016
width
34 mm
AAF040
Mass
0.086 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation