??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1983830000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1983830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC CFM 6 2M
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteurs débrochables industriels) Taille: 3
DESCLONG
Description long
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
GTIN
GTIN-Code
4032248688968
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
BAA020
height
35 mm
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
silver gray
BAB392
certificate/approval
CSA; CURUS
BAB577
depth
51 mm
BAF016
width
34 mm
AAF040
Mass
0.079 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus & Génération 3D