??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1968340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1968340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 24B KLU 1M25G
DESCSHORT
Description short
Obudowa (złącza przemysłowe) Obudowa złącza, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, Wielkość konstrukcyjna: 8, IP65 (po podłączeniu)
DESCLONG
Description long
Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy.
GTIN
GTIN-Code
4032248689378
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
Double sided
AAB373
Type of interlock
Longitudinal strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Coupling housing
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
AAS460
Size of connection thread
M25
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.342 kg
BAB577
depth
89.083 mm
BAA020
height
134 mm
BAF016
width
62.75 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation