??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1966330000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1966330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-OM-V01M-K21-2S
DESCSHORT
Description short
Металлический корпус, Промышленный Ethernet, Variant 1 согласно IEC 61076-3-106, 136 x 57 mm
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования в промышленных средах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248658527
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB451
type of mounting
wall/floor
AAB681
suitable for metric installation
No
AAB770
ventilation door present
No
AAC265
back door present
No
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAA351
color
gray
BAB577
depth
57 mm
BAB664
material
aluminum
BAD290
Assembly on floor is possible
No
BAF016
width
136 mm
BAF634
Material
aluminum
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.652 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation