??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1966300000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1966300000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-OM-V01M-K11-1S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Metallgehäuse, Industrial Ethernet, Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106, 75 x 57 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248658497
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB451
Art der Befestigung
Wand/Boden
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAT099
RAL-Nummer
7035
BAA351
Farbe
grau
BAB577
Tiefe
57 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAD290
Bodenmontage möglich
Nein
BAF016
Breite
75 mm
BAF634
Material
Aluminium
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.460 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation