??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1966260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1966260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-OM-V05M-K11-1S
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa, Industrial Ethernet, wariant 5 zgodny z IEC 61076-3-106, 75 x 57 mm
DESCLONG
Description long
Obudowa metalowa do zastosowań przemysłowych. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248658459
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB451
type of mounting
wall/floor
AAB681
suitable for metric installation
No
AAB770
ventilation door present
No
AAC265
back door present
No
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAA351
color
gray
BAB577
depth
57 mm
BAB664
material
aluminum
BAD290
Assembly on floor is possible
No
BAF016
width
75 mm
BAF634
Material
aluminum
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.449 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation