??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1963530000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1963530000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-BH-V05M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leergehäuse (Industrial Ethernet) IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
GTIN
4032248645626
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAT099
RAL-Nummer
0
BAA020
Höhe
40 mm
BAA351
Farbe
sonstige
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS
BAB577
Tiefe
22.400 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminiumdruckguss
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAF016
Breite
28 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.034 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation