??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1963440000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1963440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: SC, Anschluss 2: SCRJ, Singlemode
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder für Lichtwellenleiter.
GTIN
4032248645534
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG610
Typ des Steckverbinders
SC
AAK291
geeignet für Faserart
Singlemode
BAA020
Höhe
32 mm
BAB577
Tiefe
36.600 mm
BAF016
Breite
32 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.063 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85367000
URL
URL
Preview - Generation