??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1963260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1963260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PS-V01M-2SC-MM
DESCSHORT
Description short
Złącze światłowodowe, IP67, złącze 1: SCRJ, Przyłącze 2: klejenie, zagniatanie, polerowanie, Multimode
DESCLONG
Description long
Złącza przewodów światłowodowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248651733
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG610
type of connector
SC-RJ
AAK291
suitable for type of fiber
multi mode
BAA020
height
30 mm
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
87 mm
BAF016
width
30 mm
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85367000
URL
URL
Preview - Generation