??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1963230000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1963230000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP
DESCSHORT
Description short
Оптоволоконный разъем, IP67, Соединение 1: LC, Соединение 2: склеивание, обжим, полирование, Многомодовый
DESCLONG
Description long
Соединители для оптоволоконных кабелей.
GTIN
GTIN-Code
4032248651702
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG610
type of connector
LC
AAK291
suitable for type of fiber
multi mode
BAA020
height
30 mm
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
133.700 mm
BAF016
width
30 mm
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.015 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85367000
URL
URL
Preview - Generation