??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1962880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1962880000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-BI-LCD-SM-C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: LC Duplex, Anschluss 2: LC Duplex, Singlemode
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder für Lichtwellenleiter.
GTIN
4032248645077
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG610
Typ des Steckverbinders
LC-Duplex
AAK291
geeignet für Faserart
Singlemode
BAA020
Höhe
13.200 mm
BAB577
Tiefe
30 mm
BAF016
Breite
15.600 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85367000
URL
URL
Preview - Generation