??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1961990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1961990000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4.2 - 5.8 mm, 11.3 mm, Polyolefin, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248642687
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
5.800 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC624
max. Aderdurchmesser
10 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
4.200 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
25.4 mm
BAF016
Breite
11.3 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39173200
URL
URL
Preview - Generation