??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1961960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1961960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HSS-HF 1 17.0-23.0/50Y
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 17 - 23 mm, 42.2 mm, Polyolefin, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248642656
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
23 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC624
max. Aderdurchmesser
120 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
70 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
17 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
50.8 mm
BAF016
Breite
42.3 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation