??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1961930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1961930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 5.8 - 8 mm, 16 mm, Polyoléfine, jaune
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4032248642625
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
8 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC624
Max. diameter of conductors
16 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
10 mm
BAC732
Min. cable diameter
5.800 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
50.8 mm
BAF016
width
16 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39173200
URL
URL
Aperçus & Génération 3D