??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1961930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1961930000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 5.8 - 8 mm, 16 mm, Polyolefin, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248642625
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
8 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC624
max. Aderdurchmesser
16 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
10 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
5.800 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
50.8 mm
BAF016
Breite
16 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39173200
URL
URL
Preview - Generation