??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1961920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1961920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 4.2 - 5.8 mm, 11.3 mm, Полиолефин, желтый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248642618
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
5.800 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC624
Max. diameter of conductors
10 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
4.200 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
50.8 mm
BAF016
width
11.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39173200
URL
URL
Preview - Generation