??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1957580000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1957580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP BOX
DESCSHORT
Description short
Bloque de bornes de distribución de energía con cajas, IP65, Policarbonato de fibra de vidrio duro, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC) PUSH IN con actuador
DESCLONG
Description long
El bloque de bornes de distribución de energía garantiza una distribución segura y eficiente de la electricidad a los consumidores de energía. La caja protege el bloque de bornes contra influencias externas.
GTIN
GTIN-Code
4032248636655
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC218
EMC design present
No
AAE819
interior depth
53.900 mm
AAG078
type of cover
closed
AAG079
extension possible
No
AAG080
DIN-rail present
No
AAT083
Width in units of measurement
9
AAT099
Color number according to RAL
9011
AAW366
Installation depth
104 mm
BAA351
color
black
BAC461
material of housing
Polycarbonate (PC)
BAD445
Transparent ceiling present
No
BAF728
Mounting plate present
No
BAG533
Lock present
No
BAG640
Assembly type
screwable
BAG975
degree of protection
IP65
AAF040
Mass
0.543 kg
BAB577
depth
67 mm
BAA020
height
185.175 mm
BAF016
width
104 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation