??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1957340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1957340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MFF 10/6 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, желтый, Шаг в мм: 6.00, Напечатанные символы: пустой, Ширина: 6 mm, Высота: 10 mm
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4032248636440
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.600 mm
BAA020
height
9.8 mm
BAF016
width
5.850 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation