??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1957340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1957340000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MFF 10/6 MC NE GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 10 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248636440
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
6 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
3.600 mm
BAA020
Höhe
9.8 mm
BAF016
Breite
5.850 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation