??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1937020000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1937020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP WGK 95 GY BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) 74 mm x 15 mm, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248664801
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
74 mm
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
15 mm
AAF040
Masse
0.013 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation