??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1936180000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1936180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WKS 2/10
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, оранжевый, 41 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм: 7.90, Изолированный: Да, Ширина: 77.3 mm
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
4032248605910
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
7.900 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation