??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1934430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1934430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-H 30/60
DESCSHORT
Description short
Mocowanie oznaczenia urządzenia, 60 mm, poliamid 66, czarny
DESCLONG
Description long
Uchwyt znaczników do identyfikacji urządzeń. Uchwyty mogą zostać zamocowane za pomocą śrub, kleju lub opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248590995
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
6 mm
BAA020
height
32.8 mm
BAF016
width
63.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation