??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1934420000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1934420000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 30/60 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 60 mm, Полиамид 66, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248590964
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation