??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1933810000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1933810000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 57.5 mm x 54.75 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248587148
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
BAB888
Ausführung
Abdeckung
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation