??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1927510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1927510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 12/5 PLUS MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 5.00, Caractères imprimés: vierge, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4032248574186
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
5.075 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D