??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1919970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1919970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HQ 8 MC
DESCSHORT
Description short
Kontakt, vložka (průmyslové zásuvné konektory) Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Velikost: HQ
DESCLONG
Description long
Vložka pro průmyslové zásuvné konektory sestávající z kontaktního prvku a izolačního tělesa.
GTIN
GTIN-Code
4032248557943
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB499
Rated surge voltage
6 kV
AAB754
Contact design
male
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC049
PE connection present
Yes
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
125 °C
AAF726
rated current
16 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAT080
Pole number
8
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CSA; CURUS; DETNORVER; EAC; VDE
BAC140
Combustibility class
V0
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.018 kg
BAB577
depth
38.5 mm
BAA020
height
44.8 mm
BAF016
width
25.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85359000
URL
URL
Preview - Generation