??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1919470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1919470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF 2/12 MC NE GE V2
DESCSHORT
Description short
Systém kódování kabelů, 2.2 - 2.9 mm, 3.6 mm, Polyamid 66, Žlutá
DESCLONG
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN
GTIN-Code
4032248555765
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
2.900 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
1.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.750 mm
BAC732
Min. cable diameter
2.200 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.65 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
3.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation