??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1919030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1919030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF 4.5/21 MC NE BL V2
DESCSHORT
Description short
Sistema de codificación de cables, 4.1 - 4.9 mm, 7.4 mm, Poliamida 66, azul
DESCLONG
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN
GTIN-Code
4032248554959
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
4.900 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
blue
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
6 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
4.100 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
6.5 mm
BAA020
height
21 mm
BAF016
width
7.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation