??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1916700250
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1916700250
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-VSCD-M8G-3-2.5U
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ventilleitung (konfektioniert) Stecker gerade - Ventilstecker, Bauform C DIN (8 mm) M8 = keine, Kabellänge: 2.5 m, PUR, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungsleitung mit Ventilstecker. Der Ventilstecker hat eine Betriebszustandsanzeige (LED) und eine Schutzbeschaltung.
GTIN
4032248907489
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAB593
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAB733
Leitungslänge
2.500 m
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
AAC076
Codierung (Kopf 1)
C-codiert
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAT080
Polzahl
3
BAA419
Aderquerschnitt
0.500 mm²
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF040
Masse
0.075 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation