??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1910060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1910060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35 64 KLIPPON K4K11
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Klippon K, 35 x 7.5 x 64 mm, Acero, cincado, cromado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4032248536979
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
64 mm
BAA020
height
35 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation