??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1910020000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1910020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15 114 KLIPPON K21 CSS
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, con coliso, Klippon K, 15 x 7.5 x 114 mm, Acero, cincado, cromado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4032248536931
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
114 mm
BAA020
height
15 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.022 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation