??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1909990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1909990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15 64 KLIPPON K11
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Klippon K, 15 x 7.5 x 64 mm, Сталь, оцинкованный, хромированный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4032248536917
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
64 mm
BAA020
height
15 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation