??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1909990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1909990000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS15 64 KLIPPON K11
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, Klippon K, 15 x 7.5 x 64 mm, Stahl, verzinkt, verchromt
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4032248536917
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
64 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 15 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF016
Breite
7.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.012 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation