??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1907520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1907520000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK 5/5 PLUS MC NE GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248532100
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
5 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
2.585 mm
BAA020
Höhe
5.2 mm
BAF016
Breite
5.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation