??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1907010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1907010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STGH O.ZA ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Многоуровневая модульная клемма, Втычное соединение, 2.5 mm², Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка с несколькими уровнями для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. Компактный дизайн.
GTIN
GTIN-Code
4032248530779
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Plug-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
25.779 mm
BAA020
height
36.9 mm
BAF016
width
5.15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation