??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1905970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1905970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 10/12 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 12.00, Напечатанные символы: пустой, белый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248528127
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
9.8 mm
BAF016
width
11.950 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation