??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1905970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1905970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 10/12 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 12.00, Nadrukowane znaki: neutralna, biały
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248528127
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
9.8 mm
BAF016
width
11.950 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation