??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1898420000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1898420000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STGH O.R/SW ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Vícevrstvá modulární svorka, Zásuvné připojení Plug-in, 2.5 mm², černá
DESCLONG
Description long
Svorkovnice s několika úrovněmi pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost. Prostorově úsporné provedení.
GTIN
GTIN-Code
4032248517619
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
black
BAC034
Connection type
Plug-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
25.779 mm
BAA020
height
36.9 mm
BAF016
width
7.55 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation