??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1897570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1897570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG 8/11 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, втычной, 11 mm, PA 66, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248515011
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.585 mm
BAA020
height
8 mm
BAF016
width
11 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation