??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1896060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1896060000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-06D-VPPS-4A-M12L-PNP-EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung) Komplett-Modul, Haubenversion Ex, Anzahl Kontaktbuchsen: 6, Polzahl: 4, M12
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.
GTIN
4032248511013
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB228
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
AAB394
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M12
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm²
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
100 A
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.100 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
AAC964
min. Betriebsspannung
10 V
AAC966
max. Betriebsspannung
30 V
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
AAP680
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
6
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
ohne
BAG975
Schutzart (IP)
IP68
AAF040
Masse
0.258 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation