??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1887210000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1887210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTL 6/4 FF
DESCSHORT
Description short
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 41, 2
DESCLONG
Description long
Złączka szeregowa bez wtyków rozłączających, które zostały zintegrowane w celu przyjmowania sygnałów z elementu wtykowego, do którego podłączane są różne komponenty elektryczne.
GTIN
4032248526796
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAF040
Mass
0.041 kg
BAB577
depth
54.66 mm
BAA020
height
83.5 mm
BAF016
width
11 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation