??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1877720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1877720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MFF 9/4 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 4.00, Caracteres impresos: sin imprimir, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4032248468317
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
4 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2 mm
BAA020
height
9 mm
BAF016
width
4.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation