??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1873321500
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1873321500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-M12BG-PB-15D
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Einseitig offen, Polzahl: 2, Kabellänge: 15 m, Buchse, gerade
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4032248666393
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
BAB378
Farbe des Mantels
lila/violett
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CULUS
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAI969
Länge
15 m
AAF040
Masse
1.144 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation