??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1873210000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1873210000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIB-VSC-4P/250/7-OB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ventilsteckverbinder (feldkonfektionierbar) Bauform C Industrie (9,4 mm) 0.34 mm², 1.5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Ventilsteckverbinder zum Anschluss von Magnetventilen.
GTIN
4032248495436
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.340 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
6 mm
AAT080
Polzahl
4
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAF040
Masse
0.013 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation